Le système YE allie la grande résistance d'éléments en acier au faible poids et à la flexibilité de composants en polymère. Il a été mis au point pour répondre aux exigences des engins de chantier et des nacelles de course. Etait exigée une longueur autoportante aussi élevée que possible combinée à des dimensions compactes et à un poids aussi faible que possible. Les chaînes porte-câbles entièrement en acier présentent toutefois l'inconvénient d'un montage compliqué et d'être lourdes. Il se passe de vis, de rivets et de boulons risquant de se desserrer sous l'effet des vibrations.
Améliorer la technicité :
- Près de 50 % plus léger qu'une chaîne tout en acier de taille comparable
- 50 % de longueur autoportante de plus qu'une chaîne porte-câbles en polymère comparable
- Prise de force élevée
Pas de vis ni rivets ni boulons, ceux-ci
pouvant se desserrer sous l'effet des vibrations
- Robustesse : éléments de fixation en acier avec fixation possible sur tout le pourtour
- Grande fluidité des mouvements grâce à la liaison par tétons en polymère
Baisser les coûts :
- Montage simple : maillons extérieurs en polymère
avec une aspérité pour un emboîtement simple des
maillons de la chaîne
- Livraison possible sous forme de readychain prête à monter avec tous les câbles, tuyaux et composants hydrauliques