Extension de la gamme de filets coulissants et de filets à pas rapide

Nouvelles dimensions dryspin DS3.5x1-RH, DS20x5-LH et DS20x10-LH

Nouvelles tailles de vis
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents et durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie.
  • Jusqu'à 30% de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie du filetage
  • Séries de tests en cours dans le laboratoire d'essai interne
  • Fonctionnement sans lubrification et nettoyage facile grâce à l'acier inoxydable 1.4301 résistant à la corrosion
  • Outil en ligne gratuit pour l'usinage de la broche sans connaissances préalables en CAO, y compris le dessin coté en 2D et le prix en direct

Economiser grâce au filetage coulissant : Données techniques et programme de livraison [mm]

RéférenceType de filetd1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL maxiPoids [kg] Nombre de filets Angle d'inclinaison [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005,4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

Aperçu des nouvelles dimensions des broches filetées dryspin

Autres informations importantes :

Les dimensions des vis dryspin

  • Diamètres de 4 à 50 mm et pas de 0,5 à 100 mm
  • Plus de 5.000 variantes dans le programme standard
  • Matériaux et formes de construction les plus divers
  • Nos experts vous aident volontiers à faire votre choix
Dimensions

Vous cherchez les écrous filetés qui conviennent ?

  • Matériaux et formes de construction les plus divers
  • Fonctionnement sans lubrification et sans entretien, faibles coefficients de frottement et rendement élevé
  • Jusqu'à 50,9 % de coûts d'acquisition en moins par rapport aux écrous filetés métalliques
Ecrous correspondants

L'alternative aux vis trapézoïdales traditionnelles

  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux dents arrondies
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Rendement plus élevé grâce à un angle de flanc optimisé
  • 100 % non-corrosif, autobloquant et de nombreux autres avantages
16x5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique