Nouveautés readychain® & readycable®

Nouveautés d'automne 2026

Nouveautés d'automne readycable webteaser 2026

Plus de câbles chez 3 fabricants d'entraînements et 4 nouvelles catégories de produits

Nouveautés 2026 sur la Foire de Hanovre

Nouveautés Foire de Hanovre 2026

Extension de la technique d'entraînement chez 5 fabricants

Confection individuelle

Câblage individuel à partir de l'unité

Boutique connecteurs ronds

Connecteurs ronds TE sur stock de Cologne en 36h

Insert d’étanchéité

Insert individuel pour les raccords vissés

Nouveautés 2025

Nouveautés readycable PES 2025

Un nouveau fabricant et des extensions selon les standards 7 fabricants d'entraînements

Selon les standards Keyence

Câbles confectionnés selon les standards Keyence

Adaptateur Quantec 1 vers 2

Relève des générations simplifiée

Selon les standards Bosch RH2 et RLB2

Câbles servoconducteurs hybrides confectionnés selon les standards Bosch Rexroth

Contrôle de l'accès par RFID au système de connecteurs Module Connect

  • Faciliter la sécurité supplémentaire de systèmes existants
  • Éviter les arrêts de machine imprévues
  • Entretien et remise en état : déconnecter, changer, reconnecter, le tour est joué
  • 100% de transparence grâce au rapport d'activité (en option)
  • Configurer et commander le système Module Connect en ligne : igus.fr/module-connect

eco-rack readychain®

  • Conceptions adaptées à la clientèle, principe de système modulaire
  • Montage et démontage sans outil, bonne maniabilité
  • Multiplex bouleau : peu de colle et de substances chimiques, matière première à croissance rapide et durable
  • Économies grâce à un volume et un faible poids
  • Transport des pièces détachées et stockage facile, économies de CO2 et de frais d'expédition grâce au transport simplifié
  • Découpe précise pour garantir peu de déchets

Nouveautés 2024

Elargissement de la gamme de câbles pour moteurs

Nouveautés Hanovre 2024

selon les standards de deux nouveaux fabricants de technique d'entraînement

Elargissement de la gamme de câbles pour moteurs 2024

41 nouveaux câbles selon les standards...

Nouveautés 2024 en matière de technologie réseau

Communication rapide des données

Elargissement de la gamme de câbles pour moteurs

Nouveautés Hanovre 2024

Câbles confectionnés selon les standards de quatre nouveaux fabricants d'entraînements

Elargissement de la gamme de câbles pour moteurs 2024

20 nouveaux câbles selon les standards...

Nouveautés 2024 en matière de technologie réseau

Communication rapide des données

Macros EPLAN

Macros EPLAN à jour

Mettez tout immédiatement au lieu de chaque connecteur individuellement

Nouveautés 2023

Elargissement de la gamme de câbles pour moteurs pour le salon SPS

Nouveautés SPS 2023

Câbles confectionnés selon les standards de quatre nouveaux fabricants d'entraînements

Elargissement majeur dans le domaine des câbles pour moteurs pour la Foire de Hanovre

+ 6 nouveaux fabricants d'entraînements

Câbles pour six nouveaux fabricants d'entraînement

Elargissement de la gamme de câbles pour moteurs 2023

88 nouveaux câbles selon les standards...

Nouveautés 2022

Connecteurs de TE Connectivity

Du haut de gamme pour la technologie réseau

  • Pour les plus hautes exigences industrielles
  • Produits disponibles sur stock à partir de 24h pour une livraison en juste-à-temps
  • Matériaux à longue durée de vie pour un usage durable
Nouveautés 2023 Ethernet à paire simple

Ethernet à paire simple pour les petits espaces de montage

  • Communication Ethernet compatible chaîne porte-câbles pour l'ensemble de vos équipements
  • Solution optimale pour les petits espaces de montage​
  • Contrôle à 100 % (étiquette et compte rendu de contrôle) de chaque livraison
  • Communication des données parée pour l'avenir
  • Calcul précis, en ligne, de la durée de vie garantie du câble (accéder à l'outil)
Connecteur pour Kuka Quantec 2

Raccordement sûr de Kuka Quantec

  • Confectionnés prêts à raccorder et immédiatement utilisables
  • Longueur au choix, au centimètre près, et donc pas de surdimensionnement
  • Contrôle à 100 % (avec étiquette et compte rendu de contrôle)
  • Câbles en matériaux à longue durée de vie + connecteurs de grande qualité + usinage à la machine = sécurité et valeur intrinsèque garanties pour les composants

p-rack readychain®

  • Ergonomique et totalement conforme aux spécifications du client, montage/démontage sans outil
  • Poids moins élevé pour réduire les frais d'expédition, produit peu encombrant pour le transport retour​
  • Temps d'installation réduit de 66 % ​
  • Aussi en version imprimée à partir d'amidon de maïs et transformable en granulés
  • Suivi GPS en option

fastpositioner readychain®, pour une mise en place facile

  • Mise en place facile et sûre de systèmes readychain® confectionnés
  • Pas besoin d'autres outils
  • Réduction du temps de montage de 30 % grâce à la livraison dans la position de montage optimale
  • Impression à partir de matériaux durables et retransformable en granulés

Nouveautés 2021

readychain® micro-speed

Chaîne porte-câbles enfichable
  • Raccordement extrêmement simple à votre application
  • Serre-câbles et joint intégrés
  • 80% de temps de montage en moins
  • Modules optimisés prêts à monter
  • Entretien et remise en état : déconnecter, changer, reconnecter, le tour est joué

Câbles prolongateurs AIDA

Câbles prolongateurs AIDA
  • Travail de montage réduit de 50 % grâce à la technique push-pull
  • Extension flexible d'équipements à robot et d'interfaces avec des câbles prolongateurs testés
  • Différents niveaux de qualité et catégories de prix : vous utilisez pour votre application robotique le câble avec le meilleur rapport qualité-prix
Nouveautés chainflex

Aperçu des nouveautés câbles

Nouveautés chaînes porte-câbles

Aperçu des nouveautés chaînes porte-câbles

Nouveautés plastiques intelligents

Aperçu des nouveautés plastiques intelligents

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique