Changer de langue :

Chaque semaine, plus de 10 000 câbles spécifiques sont fabriqués par notre service de confectionnement de câbles industriels selon des exigences déterminées par le client. Le confectionnement industriel du câble comprend la coupe du câble à une longueur définie et l’application de connecteurs clairement spécifiés. Des câbles prêts à raccorder sont créés à l’aide de processus standardisés et d’une optimisation mécanisée maximale. A partir de l'unité, la fabrication industrielle ou mécanique est toujours possible.
"Plug & Play" et un produit au lieu de nombreux composants
Optimisation du processus d'approvisionnement : vous n'achetez pas d'unités d'emballage
Pas besoin de connaissances spécifiques ou d'outil spécial de préparation
Automatisation poussée qui réduit les erreurs dues aux interventions manuelles
Contrôle à 100 % avec certificat enregistré avant expédition du câble
La longueur souhaitée, au centimètre près
Toujours à partir de l’unité sans surcoût
Le confectionnement sur mesure fait partie de notre quotidien
Chez nous, la fabrication de câbles sur mesure est au cœur de nos préoccupations.
Nous fabriquons des câbles prêts à raccorder parfaitement conformes aux exigences et aux applications, de simples conducteurs individuels aux câbles confectionnés complexes. Nous accordons une grande importance à la précision, la qualité et à la flexibilité.
Qu'il s'agisse de longueurs de câble spécifiques, de combinaisons de connecteurs particulières ou de spécifications de matériaux personnalisées : nous fabriquons nos câbles conformément à vos spécifications, de la planification jusqu'à la production en passant par le test final de qualité mené sur tous les câbles produits.
Ainsi, vous obtenez à la fin un câble fiable, individuel, prêt à raccorder et ultra résistant qui fonctionne en toute simplicité.
Si vous connaissez déjà les paramètres d'application, vous pouvez déterminer la durée de vie du câble.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24