Paliers lisses polymères pour vélo tout terrain

Les avantages

  • Les palier lisse polymère sont sans graisse et sans entretien
  • Pas de rouille, insensibilité à la saleté, à la poussière et à l’eau
  • Poids nettement inférieur à celui des palier en métal
  • Résistance aux coups et aux impacts
  • Des durée de vie élevées et un prix intéressant
VTT

Légers, gain en espace de montage, amortissement des vibrations

Logements pour polymères hautes performances dry-tech dans le vélo électrique Fully

Logements pour paliers lisses iglidur dans le Fully électrique
Logements pour paliers lisses iglidur dans le Fully électrique

1 Tige de selle variable

Paliers lisses iglidur dans une tige de selle télescopique

1 Tige de selle variable

  • Produit convenant aux mouvements linéaires
  • Très bonne résistance à l’usure à température moyenne
  • Excellents coefficients de frottement, faible stick-slip
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Absence de sensibilité à l’expansion due à l’humidité ou aux influences thermiques grâce à fente
Bague de guidage iglidur J

2 Triangle arrière

Paliers lisses iglidur dans le triangle arrière du Fully

2 Triangle arrière

  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible poids
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur J3

2 Triangle arrière

  • Conviennent particulièrement aux charges oscillantes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Bonne résistance à l’usure
  • Faible absorption dhumidité
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Sans graisse
  • Matériau spécial pour palier à parois épaisses
  • Permettent le remplacement standard de roulements à aiguilles
Paliers lisses iglidur M210

2 Triangle arrière

ibis Ripley avec marquage du DW-Link

3 Trappe de la batterie

Paliers lisses dans les charnières de la trappe de la batterie

3 Trappe de la batterie

  • Léconomique pour les grandes séries
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Faible poids
  • Sans graisse
Paliers à collerette iglidur GLW

4 Poignée de frein

Paliers lisses dans une poignée de frein

4 Poignée de frein

  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption dhumidité
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Couleur noire discrète
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur P

4 Poignée de frein

Frein Trickstuff Piccola

5 Fourche à suspension

Bagues de guidage dans la fourche

5 Fourche à suspension

  • Matériau très endurant résistant à l’usure
  • Très faible coefficient de frottement
  • Convient aux mouvements linéaires
  • Très longue durée de vie avec des arbres en aluminium
  • Amortissement des vibrations
  • Température maxi demploi en continu : 90 °C
  • Température maxi demploi à courte durée : 120 °C
Palier lisse iglidur E

5 Fourche à suspension

  • Très bonne résistance à l’usure à température moyenne
  • Excellent coefficient de frottement
  • Hauteur résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Faible poids
Bague de guidage en iglidur J3

5 Fourche à suspension

Paliers spéciaux iglidur et fourche Magura MD100R

6 Amortisseurs

Paliers lisses dans des œillets d'amortisseur

6 Amortisseurs

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Couleur noire discrète
  • Faible poids
  • Sans graisse
Palier à collerette iglidur J3B

7 Roue libre

Roue libre avec des paliers lisses iglidur

7 Roue libre

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption d’humidité et résistance aux agents chimiques élevées
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la corrosion
  • Faible poids
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur W300

7 Roue libre

  • Très résistance à l’usure notamment en présence de charges et de vitesses élevées
  • Résistance thermique élevée, jusqu’à +250 °C
  • Insensibilité aux chocs et aux charges de bord
  • Matériau de graissage et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Paliers lisses iglidur Z

8 Dérailleur arrière

Paliers lisses dans un dérailleur

8 Dérailleur arrière

  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord
  • Insensibilité aux chocs et aux coups
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur G

8 Dérailleur arrière

Dérailleur arrière SRAM GX Eagle AXS

9 Moteur/entraînement

VTT électrique avec moteur mis en avant

9 Moteur/entraînement

  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption dhumidité
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible poids
  • Sans graisse
  • Fabrication sur mesure : moulage par injection, impression 3D, tournage ou fraisage
Roues dentées iglidur

9 Moteur/entraînement

Roues dentées imprimées dans le réducteur elliptique d'un vélo électrique

10 Pédale

Palier lisse dans une pédale

10 Pédale

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très bon résistance à l’usure
  • Faible absorption dhumidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion et résistance aux agents chimiques élevées
  • Résistance aux charges de bord, aux coups et aux chocs
  • Insensibilité à la saleté et à la poussière
  • Faible poids
  • Sans graisse
Paliers lisses iglidur J3

10 Pédale

Pédale de vélo Crank Brothers avec palier lisse iglidur

11 Etrier de frein à disque

Paliers lisses dans un étrier de frein à disque

11 Etrier de frein à écriture

  • Convient aux températures élevées
  • Température maxi demploi en continu : 200 °C
  • Température maxi demploi à courte durée : 240 °C
  • Très faible absorption dhumidité
  • De bonnes résistance à l’usure en immersion
  • Très forte résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
Palier lisse iglidur H4

Plus d’informations

GMBN Tech YouTube

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique