Changer de langue :
Les réglages de fauteuils roulants, d'appareils de fitness et de mobilité devraient être faciles, silencieux et fluides et le rester le plus longtemps possible. L’utilisation de paliers lisses et de guidages linéaires igus permet à l’utilisateur d’effectuer les mouvements de manière aisé et tous les points de logements sont propres et robuste grâce à leur fonctionnement sans graisse. Des avantages dont bénéficient également nos paliers pour prothèses et orthèses, celles-ci devant proposer un rendu aussi naturel que possible. Nos paliers lisses iglidur aux parois normales ou fines résistent aux charges élevées, aux chocs et à la saleté tout en affichant une longue durée de vie grâce aux faibles coefficients de frottement et la suppression de l'effet de "stick-slip". Nos chaînes porte-câbles et nos câbles garantissent une alimentation en énergie sûre même dans un espace réduit lors de réglages électriques des dispositifs de sport.

Testez vous-même nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers lisses dédiés au secteur médical qui vous permettront d'améliorer la technicité de vos appareils tout en baissant vos coûts.
Plus d’informations sur le contenu de la boîte peuvent être trouvées sur la page dédiée.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24