Paliers sans graisse et protection fiable des câbles pour les fauteuils roulants

Fauteuil roulant avec produits igus

Réglage électrique du mécanisme à ciseaux

Chaîne porte-câbles zipper dans le mécanisme à ciseaux
  • Ouverture et fermeture en un clin d'œil
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et calme
  • Bon guidage des câbles pour éviter les pincements
  • Facile à utiliser

Réglage en hauteur du repose-pieds

Repose-pieds avec drylin W
  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement très silencieux

Extension des accoudoirs

Accoudoir avec drylin N
  • Léger et plat
  • Sans entretien et sans lubrification
  • Pas de bruit

Réglage actif du dossier

Réglage du dossier et drylin W
  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement très silencieux

Réglage du dossier pour une protection anti-frottement

Réglage du dossier et biellette avec calotte igubal
  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Facile à monter
  • Grande variété de variantes & Longueurs flexibles

Elément de commande

igubal dans un levier de commande (« joystick »)
  • Pivotement et pointage avec un seul élément
  • Sans entretien et sans lubrification
  • Très bon amortissement des vibrations
  • Robuste, insensible à l'humidité

Réglage en hauteur et en profondeur de l'appui-tête

Appui-tête et palier lisse iglidur R
  • Matériau à faible coût pour les grandes séries
  • Facile à ajuster
  • Bon coefficient de frottement
  • Faible jeu

Logement de la fourche de direction

iglidur JVFM dans la fourche de direction
  • Palier lisse à précontrainte radiale et axiale
  • Totalement sans jeu à l'état non chargé
  • Idéal pour un dépliage "" du point d'appui
  • Résistant à la saleté

Propulsion des roues avant

Roues dentées dans l'entraînement des roues avant
  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Silencieux et léger
  • Fabrication individuelle : injectée, imprimée en 3D, tournée ou fraisée
Boîte d'échantillons dédié à la technique médicale

Boîte d'échantillons gratuits (en anglais)

Applications réussies dans les fauteuils roulants

Module siège 3D dans des fauteuils roulants

Module d'assise 3D sans défaillance

Guidage linéaire dans un fauteuil roulant électrique

Guidage linéaire pour fauteuil roulant électrique

Applications dans le domaine médical

Autres exemples de réussite

Présentoir igus

L'énorme caisse d'échantillons motion plastics