Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Axes ronds drylin® R

Arbres de précision en différentes versions pour applications linéaires

Axes ronds

Axes ronds drylin R pour applications linéaires
  • Aluminium anodisé dur
  • Existe également en acier et en inox trempé chromé
  • Diamètre extérieur de 6 à 60 mm
Achat d'axes ronds

Axes supportés

Axes supportés drylin R
  • Aluminium anodisé dur
  • Egalement en acier ou en inox
  • Support complet ou partiel
Achat d'axes supportés

Axes ronds en inox

Axes ronds en inox drylin R
  • Diamètre de 6 à 50 mm
  • Egalement en chromé dur 
  • Grande résistance à la corrosion
Achat d'axes en inox

Configurer un guidage linéaire pour axes ronds drylin® R en 5 étapes

Le système d'expertise pour guidages linéaires drylin® vous permet de configurer en quelques opérations seulement un guidage linéaire pour arbres ronds drylin R adapté à votre application et d'en calculer la durée de vie.
Configurer un système complet drylin® R
Configurer un guidage linéaire

(vidéo en anglais)

Guidage linéaire pour axes ronds drylin® R

Avantages

  • Arbres en aluminium anodisé dur pour d’excellentes propriétés de mouvement
  • Arbres en inox pour une grande résistance à la corrosion
  • Arbres trempés en acier et en inox
  • Arbres en carbone sans métal
  • Arbres ronds avec et sans support

Axe rond léger en carbone

L'arbre en composite de fibres de carbone est très léger et résistant à la traction

Il est nettement plus léger que les arbres ronds en aluminium ou en inox. Il trouve son emploi partout où le poids doit être réduit au maximum.
Autre avantage : la fibre de carbone est transparente aux rayons X. De ce fait, le matériau est souvent utilisé dans la technique médicale ou en métrologie.
  • Très faible poids
  • Transparence aux rayons X
  • Solidité et grande résistance
  • Sans métal
  • Matériau amagnétique
Achat d'arbres en fibre de carbone
Arbre rond en fibre de carbone

Brides support d'axe drylin® R

Pour le montage d'arbres parallèles

  • Matériau : aluminium
  • Version mobile ou fixe (avec trous lamés)
  • Pour arbres d'un diamètre de 8 à 40 mm
Achat de brides support d'axe
Bride support d'axe drylin R

Brides support d'axe drylin® R

Montage simple, bonne retenue

igus propose ces brides support d'axe drylin R en différentes versions pour les arbres d'un diamètre compris entre 6 et 60 mm selon la version.
  • Version standard pour diamètres de 8 à 60 mm
  • Version compacte pour diamètres de 6 à 50 mm
  • Version étroite pour diamètres de 8 à 40 mm
  • Version à collerette pour diamètres de 12 à 50 mm
Achat de brides support d’axe
Brides support d'axe drylin® R



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.