Changer de langue :

Éviter encore mieux la formation de boucles sur la tête du robot avec le système de rétraction RSEL ou RSSL. Ces deux systèmes ont été conçus en particulier pour la production automobile, pour des robots de charge moyenne à élevée. Grâce aux dimensions compactes du système et au guidage étroit de l'e-kette® sur le robot, la zone de travail du robot est également réduite au minimum.


Les dimensions et l'aspect du TR.RSEL et du TR.RSSL ne diffèrent pas. La grande différence se situe à l'intérieur des systèmes. Découvrez laquelle et pourquoi.
Regardez dans le configurateur si le système est adapté à votre robot.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24