SHTP econ Modules linéaires

Petit, léger, bon marché

  • Construction légère grâce à la combinaison de plastique et d'aluminium
  • Conçu pour un montage rapide
  • Économique grâce au moulage par injection et à l'anodisation claire

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Les tailles de la série SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Version miniature
  • Poids très faible
  • Filetage : M8
  • Longueur max. Longueur de course : 300 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 50 N
    • radial 50 N
  • Longueur du chariot : 45 mm

SHTP-01-10

  • Construction plate et particulièrement légère
  • Idéal pour une solution multi-chariots
  • Filetage : Tr08x1,5
  • Longueur max. Longueur de course : 350 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 100 N
    • radial 400 N
  • Longueur du chariot : 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Construction solide
  • Filetage : Tr10x2
  • Longueur de course max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 200 N
    • radial 400 N
  • Longueur du chariot : 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Freinage par autoblocage
  • Filetage : Tr10x2
  • Max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 200 N
    • radial 400 N
  • Longueur du chariot : 55 mm

Fonction Fast Forward pour la SHTP-01-12-AWM-FF

Dessin 3D d’un mécanisme de déverrouillage rapide Fast-Forward avec deux positions et des directions de mouvement.
  • Une option pour les axes linéaires à vis
  • Efficace uniquement pour les filetages avec autoblocage (filetage trapézoïdal)
  • Réglage rapide par désengagement de l'écrou - Positionnement précis par volant au-dessus de la broche
  • Utilisation uniquement en position de montage horizontale

Matériaux ondulés

Matériau d’arbre drylin en métal.

Système de filetage

Filet rapide et filet trapézoïdal présentés côte à côte.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique