Le module linéaire Carbon SAW en construction légère

Très léger, très robuste

  • Profilé en carbone robuste et rigide
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Longueurs de course individuelles, max. 300 mm
  • Entraînement : filetage trapézoïdal ou à pas rapide
  • Pour les réglages manuels
Module linéaire en carbone SAW-0630-P
  • Longueur max. Longueur de course : 300 mm
  • Matériau du profil : carbone
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Largeur du chariot : 54 mm
  • Charge max. stat. Capacité de charge maximale :
    • Axiale : 50 N
    • Radiale : 50 N
Module linéaire léger SAW-0630-P Carbon
Module linéaire léger SAW-0630-P Carbon

Services produits

Catalogue

Télécharger les données du catalogue

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Options techniques pour SAW-0630-P

Matériaux des broches

Vis igus en différents matériaux

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Moteur pas à pas pour tables linéaires

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Indicateur de position digital

Indicateur de position digital pour tables linéaires drylin

Molettes drylin

Molette drylin pour table linéaire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique