Changer de langue :
Le palier applique intelligent surveille en permanence l'état du palier et signale immédiatement les premiers signes d'usure afin d'éviter des dommages importants.
i.Sense BRG pour tous
Un palier défectueux peut gâcher la journée de travail et l'humeur non seulement des agriculteurs, mais aussi de tous les exploitants de machines. Les pannes de machines et les temps d'arrêt comptent en effet parmi les principaux facteurs de coûts dans l'industrie. Il est donc important pour les techniciens de maintenance de prévenir à temps les pannes imprévues.
Les plastiques intelligents igus sont donc particulièrement adaptés aux zones particulièrement sensibles ou difficiles d'accès d'une machine, car ils permettent de vérifier l'état du palier à tout moment. À l'aide du capteur, chaque pièce d'usure d'une machine peut ainsi être surveillée à distance, ce dont bénéficient également de nombreux autres composants en motion plastics.
En tant que composant du système de surveillance d'état i.Sense, toutes les données du nouveau mini-capteur i.Sense BRG peuvent également être évaluées dans le module d'armoire électrique i.Cee. Cela permet ensuite de contrôler numériquement l'ensemble de la gestion des alarmes et des escalades de l'installation.
Le module i.Cee offre également de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont regroupées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne sur le réseau local, selon les souhaits du client.

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0
Sommaire de cette brochure :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24