Les domaines d´utilisation des paliers lisses polymères hautes performances dans le secteur agricole sont multiples. Les douilles métalliques ou les guidages à circulation de billes peuvent être remplacés par des paliers lisses polymères sans graisse dans de nombreuses applications sur les tracteurs, notamment sur les liaisons au sol, les pédaliers ou la cabine du conducteur de machines agricoles.
Leurs avantages :
Absence d´entretien et de graissage
Amortissement de vibrations
Résistance mécanique élevée
Compensation des mauvaises positions et des flèches
Logement du capot moteur
iglidur® G Le palier universel, tolère les charges de bord
2Réglage de rétroviseur
iglidur® J Faible coefficient de frottement, faible usure
3Charnière de porte
iglidur® G Le palier universel qui convient à la peinture par cataphorèse
4drylin® W Sans graisse et modulaire
5Réglage du dossier
drylin® W Sans graisse et modulaire
6Logement de la colonne de direction
iglidur® J Faible coefficient de frottement, faible usure, faible absorption d'humidité
7Elément de commande
Chaîne porte-câbles triflex® 3D
8Réglage de l'accoudoir
drylin® N Système plat et léger fonctionnant à sec
9Raccordement clapet hydraulique
Biellette avec calotte iglubal® Compensation des défauts d'alignement, système modulaire
10Réglage de la position du siège
Chaîne porte-câbles E2 + Câbles chainflex® Robuste, silencieuse et vite montée
11Pédale
iglidur® J Faible coefficient de frottement, faible usure, très faible tendance au stick-slip
12Logement du train roulant
iglidur® Z Pour les sollicitations dynamiques élevées, température maximale d'emploi de 250°C, extrêmement résistant aux agents chimiques
13Relevage
iglidur® Q2 Résistant à l'usure en présence de fortes charges
14Logement de fusée d'essieu
iglidur® P Faible absorption d'eau, insensibilité aux impacts et aux coups
Réglage de rétroviseur
2 3Réglage du dossier
4Logement de la colonne de direction
5Logement de la colonne de direction
6Elément de commande
7Raccordement clapet hydraulique
8Réglage du dossier
9Réglage de l'accoudoir
10Réglage de la position du siège
11Charnière de porte