Banc d'essai chargeur frontal

Un préhenseur industriel soulève un grand sac avec un système d’entraînement igus drylin.

Données clés du banc d'essai

RéservoirDébitPression de serviceMotorisésystème de pilotage
300 l66 l/min220 bar maximum11 kWCommande PLC avec écran tactile de 10''

Différents modes possibles

DéplacementsMode vibrationCharge maxi ChargeVmaximale
Mouvement simpleSimple500 kg (au choix)4 cycles/min en pivotement intégral
Mouvement simple combinéMultiple
Mouvement synchronisé

Résultats des tests en détail

Deux bagues métalliques cylindriques côte à côte sur fond clair.

Palier lisse sur arbre galvanisé

Cylindre et bague métalliques pour un test de concurrent iglidur.

Palier lisse sur arbre chromé dur CF5

Cylindre métallique et bague en plastique comme échantillon concurrent iglidur.

Des charges élevées sur l'acier inoxydable ?

Arbre et douille métalliques comme échantillon d’un concurrent d’iglidur sur fond blanc.

Palier lisse sur arbre nitrocarburé St52

Résultats des tests précédents

Nous présentons ici en détail les résultats actuels des tests.

Graphique comparatif des taux d’usure de différents matériaux igus et points d’appui; plusieurs barres montrent des valeurs différentes.

Quelle est la résistance d'une surface galvanisée ?

Bras de godet avec vérins hydrauliques et point d’appui P1 marqué.

iglidur Z avec arbre chromé dur CF5

Bras d’excavatrice avec le point d’appui P2 marqué au joint.

Charges élevées sur acier inoxydable ?

Bras d’excavatrice avec le point d’appui P2 marqué au joint.

Arbre nitrocarburé St52, gauche - droite en comparaison directe

Bras de pelle mécanique avec point d’appui P3 marqué et vérins en vue de côté.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique