Changer de langue :
Qu'il s'agisse d'une installation partiellement ou entièrement automatisée, notre technique de stockage modulaire rotative et linéaire peut être installée dans n'importe quelle installation de remplissage de boissons. La priorité absolue de ces composants est qu'ils soient faciles à nettoyer, qu'ils ne nécessitent pas de lubrifiants et qu'ils répondent à des exigences élevées en matière de durée de vie.
Les domaines d'application centraux de notre technique de paliers linéaires et de paliers lisses dans le domaine des installations de remplissage sont présentés ci-dessous. Ceux-ci sont utilisés dans les sections les plus diverses, par exemple dans l'étoile à pinces destinée à recevoir les bouteilles ou dans la station de remplissage et de dosage.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24