Changer de langue :
Ligne de remplissage compacte "InnoPET TriBlock" de KHS fonctionne avec nos paliers lisses, nos paliers linéaires, nos roulements à billes et nos tables linéaires.
Obtenir l'installation de remplissage comme un seul système compact entièrement prêt. C'est ce que KHS rend possible avec l'InnoPET TriBlock. C'est confortable et cela permet de gagner de la place chez le client. De la fabrication des bouteilles PET au remplissage et à l'étiquetage, tout est prévu. Mais comme toutes les étapes du processus font intervenir une grande quantité de pièces en mouvement, KHS mise à de nombreux endroits de l'installation sur nos paliers lisses, nos roulements linéaires et nos roulements à billes sans lubrification ainsi que sur nos tables linéaires à vis - en fonctionnement continu et à des températures de 50 °C en continu.