Paliers lisses résistants à l'usure dans un aligneur de bouteilles PET dans une usine d'embouteillage

Les paliers lisses iglidur fonctionnent sans usure, sans lubrification et sans entretien dans l'embouteillage de boissons

Fiche technique

  • Ce qui était nécessaire : Techniquede paliers lisses iglidur
  • Exigences : La technique de stockage doit effectuer en toute sécurité 3840 courses doubles en l'espace de huit heures pour jusqu'à 10.000 bouteilles remplies par heure.
    D'autres exigences ont été posées : Haute précision, faible taux de défaillance, grande flexibilité, universalité, longévité et stabilité.
  • Branche : technique des boissons
  • Succès pour le client : Les paliers lisses permettent, sous l'effet d'une force élevée, un glissement fréquent avec des valeurs d'usure faibles. Un premier bilan après plusieurs mois de fonctionnement le montre : La performance des composants reste stable même en cas de fonctionnement continu de 12 à 24 heures.
Dispositif d'alignement des bouteilles

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique