Le guidage de l'énergie facile, même dans les cas les plus difficiles

1992 Premier grand projet : simulateur de conduite

Simulateur de conduite

1993 Application de dérapage offshore

Application sur skid en milieu offshore
  • Résistantes à la corrosion et aux UV
  • Ménagement des conduites et des tuyaux grâce à la répartition interne en plastique
  • Réduction de poids jusqu'à 70 % par rapport aux chaînes en acier
  • Conception modulaire et facilement modifiable
  • Résistant à l'eau de mer et adapté au offshore

1995 Installation de compostage

Installation de compostage

1996 RTG-Retrofit au Royaume-Uni

Rétrofit d'une grue RTG au Royaume-Uni

1997 Déchargement de bateaux au Canada

Déchargeur de navires

1998 Opéra royal de Londres

Royal Opera London

1999 Module de rotation pour télescope à Hawaii

Télescope Gemini North à Hawaï

2003 Déchargeurs de navires en Malaisie

Déchargeur de navires en Malaisie

2003-2007 Les projets prennent leur envol

Projets dans les secteurs les plus divers

2009 Carrousel aérien à Vienne

Carrousel à Vienne

2010 Pelleteuse à roue-pelle

Excavatrice à godets

2012 Offshore : module de rotation de 900

Module de rotation pour le secteur offshore

2014 Prise de quai pour la barge LNG Power

Barge pour gaz naturel liquéfié

2015 Démantèlement d'une plateforme de forage offshore

e-spool Power

2016 Le plus grand module de tournage

Le plus gros module rotatif pour une tourelle d'ancrage

2017 1 000 grues STS équipées d'une chaîne électronique

Chaînes porte-câbles dans 1000 Grues STS

2019 e-loop® pour les applications suspendues

e-loop

2020 RBR à grande vitesse

Lauréat vector d'or 2020

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique