e-spool® power

e-spool power
  • Durée de vie élevée grâce au système de retrait motorisé
  • Avec le moteur, il est possible de réaliser des courses plus longues qu'avec un ressort d'un "traditionnel" e-spool®
  • Diamètre des conduites jusqu'à 17 mm
  • Pas de contrainte de traction sur les câbles
  • Pas de bague collectrice
  • Différents médias (électricité, données, fibres optiques, air, liquides) peuvent être acheminés sans interruption dans un système.
  • Pour l'installation dans le faux-plancher du plafond - le système est invisible ""
  • Remplacement et extension faciles du remplissage
  • Vitesse max. Vitesse d'extraction et d'insertion 1,2 m/s

Règles de remplissage pour l'e-spool

Instructions de montage

Consignes de montage e-spool

Les plastiques intelligents dans la pratique

Mât de ventilation avec e-spool

Installation de treuillage

Applications e-spool