Plus de 6 000 câbles confectionnés.<br>Selon les standards de 38 fabricants.

Câbles confectionnés pour chaînes porte-câbles

Sécurité à 100 % grâce au confectionnement industriel

Confectionnement industriel et contrôle à 100 %

Comment se déroule le processus de confection des câbles ?

A l'exemple d'un câble d'entraînement

  1. La coupe : Les câbles chainflex sont coupés mécaniquement à la longueur souhaitée (à partir de la sec. 12 dans la vidéo).
  2. La préparation: selon le type de câble, cette étape de travail est effectuée de manière entièrement automatique peu après la coupe directement dans la machine ou, comme on le voit dans la vidéo, manuellement. Le câble est débarrassé du matériau de remplissage, du blindage ou de la gaine extérieure afin de pouvoir confectionner le câble (à partir de la seconde 52 dans la vidéo).
  3. Confection de câbles : les extrémités des câbles sont munies, selon le standard du fabricant, d'embouts, de connecteurs ou, le cas échéant, d'un fil conducteur ouvert. (à partir de 1:13 min. dans la vidéo)
  4. 100 % Contrôle fonctionnel : chaque câble confectionné par igus est contrôlé avant l'expédition selon un schéma standardisé. (à partir de1:43 min. dans la vidéo)
  5. Emballage : les câbles d'entraînement confectionnés sont prêts à être expédiés par igus au bout de 5 jours ouvrables maximum.

Avantages des câbles confectionnés igus

Autres arguments en faveur d’un approvisionnement en câbles confectionnés auprès d’igus

Pourquoi nos clients nous recommandent !

Intralogistique

readycable chez SSI Schäfer

Secteur agricole

readycable chez ZEMA

Centre d’usinage à portique

readychain avec readycable

readycable pour plateforme élévatrice

Flèche télescopique pou la plateforme élévatrice

Page de présentation comptes rendus d’applications avec readycable

Usine readycable

Capteur pour câble intelligent | i.Sense CF.P

  • Le CF. Le capteur P mesure les forces de traction exercées sur les câbles
  • Des forces de traction trop élevées qui persistent peuvent entraîner un endommagement des câbles et, au pire, un incendie
  • Le CF. Le capteur P détecte un entretien mal effectué sur les câbles

Chiffres, données et autres sur la production de câbles confectionnés par igus®

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique