Changer de langue :

Les bagues de guidage sont utilisées pour loger les pistons et les tiges dans l'hydraulique et la pneumatique et pour les protéger contre l'usure. Les domaines d'application sont par exemple les ressorts à gaz, les amortisseurs ainsi que les vérins pneumatiques et hydrauliques. Les bagues de guidage en matières plastiques hautes performances iglidur garantissent des coefficients de frottement très faibles, ont une usure très faible et résistent même à des charges mécaniques élevées. De plus, en raison de la composition de leur matériau, ils ne nécessitent pas de lubrifiants supplémentaires et peuvent donc être utilisés
Aperçu des avantages des bagues de guidage iglidur ▼
Boutique
en ligne de bagues de guidage ▼ Bagues de guidage fabriquées individuellement ▼
Demander un conseil sans engagement ▼
Matériaux iglidur & Fiches techniques ▼
Sans PTFE et Matériaux testés au PFAS ▼
Exemples d'applications ▼
Vous avez besoin d'aide pour la conception de votre palier et recherchez un matériau de palier approprié ? Ou vous cherchez la méthode de fabrication la plus économique et la plus fiable ? Nous vous accompagnons de la phase de conception jusqu'à la pièce livrée et au-delà. Du prototype à la petite ou grande série.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24