Composants ESD / ATEX en polymères résistants à l'usure

Composants dissipatifs pour la protection contre les décharges électrostatiques et ATEX

Chaînes porte-câbles pour les zones ESD et les zones à risque d'explosion

Chaînes porte-câbles en deux parties en plastique ESD

Chaîne porte-câbles à composants ESD

Chaînes d'énergie ESD avec bande zip

  • Ouverture et fermeture des couvercles en un clin d'œil grâce à la fermeture éclair
  • couvercles zippés séparables et assemblables sur chaque maillon de la chaîne
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et calme
  • Accélérations élevées : 100 m/s2 et plus
Chaînes porte-câbles avec composants ESD

Chaîne d'énergie pour robot avec protection ESD

  • Torsion d'environ ±10° par maillon de chaîne
  • Haute résistance à la traction grâce à l'articulation à rotule
  • Option avec barre à ressort pour le guidage directionnel partiel et la rigidification
  • Pas besoin d'éléments porteurs continus tels que câble en acier, éléments à ressort ou autres
  • Des systèmes de retrait en option guident les chaînes 3D e de manière sûre et peu encombrante sur le bras du robot et empêchent de manière fiable la formation de boucles.
  • TRC - sûr, fermé, anti-copeaux
  • Contour extérieur lisse et robuste pour éviter les accrochages
Chaînes porte-câbles pour robots avec composants ESD

Autres chaînes d'énergie avec protection ESD

  • Produit standardisé igumid ESD : testé avec plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus élevées
  • Éprouvé depuis des années dans les zones de protection EX
  • Certifié selon la norme DIN 53482 ainsi que les directives sur l'électricité statique ZH1/200 de la fédération principale des associations professionnelles industrielles.
Chaînes porte-câbles en service avec composants ESD

Roulements dissipant l'électricité statique

Palier lisse cylindrique avec collerette

  • Compatible ESD, résistant à l'usure et dissipatif
  • Pour éviter les charges électrostatiques
  • Également pour les zones humides
  • Sans lubrifiant et sans entretien
Palier ESD

Roulements à billes antistatiques

  • Antistatique
  • fonctionnement aisé
  • faible absorption d'humidité
  • résistant à la saleté
  • matériau de la cage : polyamide (PA)
  • Matériau des billes : Acier inoxydable
  • Matériau des anneaux : xirodur F180
Roulement à billes ESD

Galets à billes conducteurs électrostatiques

  • Conducteur électrostatique
  • Durée de vie élevée
  • Non corrosif
  • Résistant à l'usure en présence de saleté et de poussière
  • Matériau des billes : Acier inoxydable
  • Matériau des roulettes : Acier inoxydable
Bille porteuse antistatique

Roulements de couronne d'orientation conformes à la norme ESD

  • Conforme à la norme ESD
  • Absolument sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement interchangeables
  • Haute résistance à l'usure
  • Pour des charges élevées, grande rigidité
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Éléments de glissement interchangeables, sans entretien, en iglidur F2
Couronnes d'orientation ESD

Pièces spéciales avec propriétés ESD

Composants imprimés en 3D avec propriétés ESD

  • Décharge électrostatique (ESD)
  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Rigidité accrue
  • Couleur : noir (continu)
  • Prêt à être expédié en 1-3 jours
Composants imprimés à propriétés ESD

Semi-produits en plastique antistatique

  • Pour éviter les charges électrostatiques
  • Également pour les zones humides
  • Sans lubrifiant et sans entretien
Ebauches antistatiques

Plastiques ESD

iglidur F2

  • Résistance spécifique de contact < 109 Ωcm, méthode de test DIN IEC 93
  • Résistance superficielle < 109 Ω, méthode d'essai DIN 53482

xirodur® F180

  • Résistance spécifique de contact 1012 Ωcm
  • Résistance superficielle 1012 Ω

xirodur F182

  • Résistance spécifique de contact 104 Ωcm
  • Résistance superficielle 104 Ω

iglidur F

  • Résistance spécifique de contact < 103 Ωcm, méthode d'essai DIN IEC 93
  • Résistance de surface < 102 Ω, méthode d'essai DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Résistance de surface 3,6 x 107 Ω
  • Résistance spécifique de contact 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2 : 2016-10

igumid G

  • Résistance spécifique de contact 1011 Ωcm
  • Résistance superficielle 1011 Ω

Les produits igus sont-ils certifiés ATEX ?

Où sont utilisés les composants ESD ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique