Goulotte de guidage guidelok

guidelok horizontal

Guidage du brin supérieur pour les courses longues, en autoportance dans les zones à copeaux

guidelok horizontal
  • Les copeaux ne peuvent pas se coincer entre les surfaces de glissement du brin supérieur et du brin inférieur.
  • Système modulaire avec peu de pièces (également possible sans goulotte latérale)
  • Augmentation énorme des longueurs en porte-à-faux des chaînes porte-câbles
  • Guidage intelligent du brin supérieur avec supports de rouleaux pivotants
guidelok horizontal
Cotes de montage guidelok horizontal
Cotes de montage guidelok horizontal

Gamme de produits | Série 907.645 | Pour rayons de courbure jusqu'à 300mm

Réf.Pour sérieLargeur intérieure BiRayon de courbure
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 à 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 à 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 à 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 à 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 à 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 à 500250 | 300

Gamme de produits | Série 907.837 | Pour rayons de courbure entre 350 et 500 mm

Réf.Pour sérieLargeur intérieure BiRayon de courbure
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 à 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 à 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 à 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 à 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 à 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 à 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principe de conception

guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal dans des tours horizontaux CNC
Configurateur de divisions internes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique