Changer de langue :
Une modularité maximale, des accélérations et des vitesses extrêmes, le tout avec une précision maximale. Pour garantir un guidage sûr du lourd paquet de tuyaux et de câbles pour cette fraiseuse XXL de DECKEL MAHO Pfronten, il fallait une solution particulière. Il était particulièrement important que la chaîne porte-câbles à utiliser se déplace en porte-à-faux, c'est-à-dire que le tronçon de chaîne se déplaçant en haut ne glisse pas sur le brin inférieur. Pour que cela soit également possible avec un axe X d'une longueur allant jusqu'à 28 m, l'expert en machines mise aujourd'hui sur un système de chaîne énergétique guidelok.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24