Chaînes porte-câbles pour applications en salle blanche

Chaînes porte-câbles pour applications en salle blanche

Plus de 9.000 séries de chaînes porte-câbles pour applications en salle blanche Certifié ISO Classe 1 à 51)

  • Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1
  • Résistance à l’usure
  • Modularité
  • Échange rapide du remplissage, ouvrable
  • Disponible sur stock
  • Entretien simple
  • Pas de minimum de commande
  • Encombrement réduit
  • 4 ans de garantie
  • Respect des ressources
  • Avec maintenance prédictive à l’aide des plastiques intelligents
Gaine annelée e-skin

Gaine annelée e-skin

  • Espace de montage : à partir de 150 mm
  • Longueur autoportante à partir de 1,3 m
  • Salle blanche ISO Classe 1
  • Niveau sonore en service jusqu’à 33 dB(A)
Système de chaînes porte-câbles série T3

Système de chaînes porte-câbles série T3

  • Hauteur interne hi : 29 mm
  • Largeur interne Bi : 30 à 120 mm
  • Rayons de courbure R : 38 mm
  • Pas : 15 mm
Système de chaînes porte-câbles série E3

Système de chaînes porte-câbles série E3

  • Hauteur interne hi : 10 à 22 mm
  • Largeur interne Bi : 20 à 60 mm
  • Rayon de courbure R : 32 à 75 mm
  • Pas : 16,7 mm
Système de chaînes porte-câbles série E6.1

Système de chaînes porte-câbles série E6.1

  • Hauteur interne hi : 29 à 80 mm
  • Largeur interne Bi : 30 à 140 mm
  • Rayon de courbure R : 55 à 150 mm
  • Pas : 22 mm
Système de chaînes porte-câbles Série E6

Système de chaînes porte-câbles Série E6

  • Hauteur interne hi : 29 à 80 mm
  • Largeur intérieure Bi : 30 à 120 mm
  • Rayon de courbure R : 55 à 150 mm
  • Pas : 22 mm
i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

  • Informations en temps réel basées sur l’état du matériel
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Éviter l'immobilisation des équipements
  • Amélioration de l’efficacité d’ensemble des équipements
Résultat selon DIN EN ISO 14644-1SérieCompte rendu n°Vitesse [m/s]
ISO classe 1SKF12O/SKF12C système e-skin à compartiments IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1 e-skin flat 3 couches IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + câble IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybride IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0 / 2,0
ISO classe 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO classe 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO classe 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO classe 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO classe 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO classe 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Tests Fraunhofer IPA

Comparatif produits igus pour salle blanche

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flatGaine annelée e-skinChaîne porte-câbles C6Chaîne porte-câbles E6/E6.1Câbles rubans courants
Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 ✔ ✔Tests salle blanche en continue dans le laboratoire salle blanche igus certifié par l'IPA✔✔
Systèmes modulables ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Composants tous échangeables séparément ✔ ✔ ✔ ✔ X
Echange rapide du remplissage, ouverture possible ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Livraison rapide ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Entretien simple ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Sur stock ✔✔✔✔X
Raccourcissement selon les besoins ✔✔✔✔X
Elargissement selon les besoins ✔X✔✔X
Productivité élevée ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Pas de quantité minimum de commande ✔✔✔✔X
Solution économique ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Utilisation possible en autoportance ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Pour un dynamisme élevé ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Encombrement réduit ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Charge supplémentaire ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Jusqu’à 4 ans garantie ✔ ✔ ✔ ✔ X
Respect des ressources ✔ ✔ ✔ ✔ X
Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique)✔✔✔✔✔
Produits aussi disponibles séparément ✔✔✔✔X
Faible niveau sonore et peu de vibrations ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Calcul de la durée de vie en ligne XXX✔X
Configurateur de divisions internes en ligne En préparation ✔ X✔ ✔
Convient à Fabrication électrique, industries 3C, collage, distributeurs, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, technique médicale, microélectronique, AOIFabrication électrique, industries 3C, distributeurs, découpage du verre, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, microélectronique, AOIFabrication électrique, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, imprimantes, consoles de robots, conditionnement et emballageFabrication électrique, secteur des semi-conducteurs, production de FPD, imprimantes, consoles de robots, conditionnement et emballage, tables traçantes, technique médicaleFabrication électrique, industries 3C, microélectronique, secteur des semi-conducteurs, production de FPD
Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles
Certifications et labels de contrôle

Certifications et labels de contrôle

Catalogue salle blanche

  1. Certaines séries de différents igus® e-chains® des gammes e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E3, E2/000, E4.1 et easy chain® ont été certifiées ISO classe 1 à ISO classe 5 par l’institut Fraunhofer IPA en vertu de DIN EN ISO 14644-1 (comptes rendus IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 et IG 1907-1125). Soit plus de 9.000 références issues du programme e-chains® de même structure/principe.
  2. Certaines tailles de la drylin® programme « T », « N » et « W » ont été certifiées ISO classe 3 à ISO classe 6 par l’institut Fraunhofer IPA en vertu de la norme DIN EN ISO 14644-1 (rapport IG308-295). Cela correspond à 197 articles du programme drylin® de même structure/principe.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique