Changer de langue :

Le système T3 combine fonctionnement silencieux, faible niveau sonore, montage simple et rentabilité. Les bandes latérales emboîtables remplacent l'assemblage traditionnel par boulons/perçages et empêchent les mouvements relatifs entre les articulations. On obtient ainsi une absence presque totale d'usure (salle blanche). Grâce à la géométrie de la bande en T, il n'y a pratiquement pas d'effet de polygone lors de la dépose de la chaîne énergétique. La bande en T se déroule de manière très harmonieuse et ronde et est particulièrement silencieuse et sans vibrations. Afin de réduire les coûts de fabrication et de montage, la bande en T n'est pas montée individuellement, mais - comme pour le système E3 - sur une longueur de 8 maillons de chaîne. Grâce à son faible poids propre, la bande en T est adaptée aux applications avec des poids de remplissage plutôt faibles et des courses courtes, combinées à des accélérations et des vitesses élevées.
Secteurs industriels et applications typiques
Imprimantes et traceurs, application en salle blanche, fabrication et traitement de semi-conducteurs, optique, machines de placement automatique, technique de mesure

hauteur intérieure hi : 29 mm
Largeurs intérieures Bi : 30 - 120 mm
Rayons de courbure R : 38 mm
Pas : 15 mm

Classification IPA - Rapport IG1303-640-1
ISO Class 2, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour le système T3, série T3.29.050.038.0 à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24