Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Guidage encapsulé basic flizz®

basic flizz est un système complet d'alimentation en énergie mobile des racleurs, des tamis et autres équipements pour stations d'épuration et centrales hydroélectriques. Il est constitué d'une chaîne porte-câbles remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et fiable dans un carter en inox.
 

1. Guidage sûr : bande de glissement intégrée au profilé

2. Structure modulaire : montage simple, structure compacte

3. Protection : carter en inox résistant aux intempéries

4. Montage rapide : ouverture dans le rayon externe

5. Nombreuses possibilités de montage
 
Secteurs industriels et applications types :
Stations d'épuration, racleurs longitudinaux, pièges à sable, pièges à graisse, traitement des eaux usées, installations de galvanisation, grues, écluses

Demander l'assistance d'un spécialiste
Guidage encapsulé basic flizz

Avantages de basic flizz :

  • Système exigeant peu d'entretien pour les courses jusqu'à 100 m
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Solution complète encapsulée et économique
  • Structure modulaire et standardisée
  • Montage simple grâce à un étrier avec différentes positions possibles
  • Jusqu'à 50% de longueur de câble de moins qu'avec les guirlandes, moindre hauteur de montage et absence d'aire de stockage des câbles

  • Guidage constant des câbles avec un rayon de courbure défini et prise en charge des forces de traction par la chaîne porte-câbles
  • Les câbles ne peuvent plus s'accrocher, se bloquer ni casser
  • Pas de contacts en l'absence de collecteurs tournants (enrouleurs de câbles à moteur par exemple)
  • Ajout ultérieur simple de câbles ou tuyaux, à tout moment
  • Réduction de la facture d'électricité : entraînement direct par le racleur, pas besoin d'entraînements supplémentaires (comme sur les enrouleurs par exemple)
  • Bras de point mobile (par exemple comme liaison mécanique avec le chariot du racleur) disponible en option 

Guidage encapsulé basic flizz

Remarque :

Eléments de fixation pour chaîne porte-câbles 2500 basic flizz série 2500 v2 : réf. 2500.34PZB. A2
Eléments de fixation pour chaîne porte-câbles E4.28 basic flizz série 2500 HD : réf. 916.809.1.052.VS.E. A2


basic flizz 2500

Structure modulaire et standardisée pour :

Référence Description Ecart entre supports Hauteur extérieure
[mm]
Course
≤ [m]
   
IE31.3134.E Goulotte sans bande de glissement 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3135.E Goulotte de guidage au point fixe (insertion des câbles en milieu de course) 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3136.E Goulotte de guidage au point fixe (insertion des câble en fin de course) 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3137.E Goulotte de guidage avec bandes de glissement 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3217.E https://app.hubspot.com/email/3055426/details/31783617026/performance 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3138.E Set de montage Sur demande Dans le panier
IE31.2316.E Bras d‘entrainement 60 x 60 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

basic flizz E4.28

Gamme de produits

Structure modulaire et standardisée pour :

Référence Description Ecart entre supports Hauteur extérieure
[mm]
Course
≤ [m]
   
IE31.3134.E Goulotte sans bande de glissement 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3137.E Goulotte de guidage avec bandes de glissement 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3217.E https://app.hubspot.com/email/3055426/details/31783617026/performance 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3138.E Set de montage Sur demande Dans le panier
IE31.2316.E Bras d‘entrainement 60 x 60 Sur demande Dans le panier
IE31.3220.E basic flizz – sans rails de guidage 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
IE31.3222.E basic flizz – sans rails de guidage 3000 408 200 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

basic flizz dans des stations d'épuration

basic flizz à l'œuvre

Finies les défaillances dans la station d'épuration des eaux usées de Plauen

Le système basic flizz guide des câbles de manière sûre sur 53 mètres le long du bassin de décantation primaire. La chaîne porte-câbles protégée par un carter convient aux courses glissantes et assure une longue durée de vie aux câbles. Ceux-ci sont constamment guidés avec un rayon de courbure défini et la chaîne porte-câbles prend en charge les forces de traction générées. Les pannes dues aux câbles sont ainsi évitées.


Délai de livraison sur demande