Changer de langue :
La mobilité électrique simplifiée. Pour un ordre parfait à la borne de recharge.
Enroulement automatique et protection fiable du câble de recharge : c'est ce qu'offre l'e-tract 3.1, le système de gestion de câbles intégré aux bornes de recharge AC. Grâce à des renvois multiples, il est possible d'obtenir de grandes longueurs de course dans un espace réduit. Il est totalement renoncé à l'utilisation d'un collecteur tournant sujet à l'usure. Bien au-delà d'un simple intérieur : vous pouvez à présent bénéficier de notre solution éprouvée de gestion des câbles e-tract en tant que solution de gestion des câbles entièrement intégrée. La combinaison d'un système de rappel et d'un boîtier de qualité rend possible une borne de recharge dont la configuration individuelle convaincra sur le plan technique et sur le plan esthétique pour votre marque. Il est possible d'intégrer différents modèles de bornes de recharge murales de la marque Mennekes ainsi que d'autres fabricants, à condition que le câble de recharge mesure au moins 7,5 mètres.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24