Changer de langue :

Protéger les câbles de recharge de manière optimale
Protection efficace des câbles de recharge qui sont retirés en toute sécurité dans la borne de recharge au lieu d'être écrasés ou coincés entre les pneus de la voiture et le trottoir. Le risque d'endommager les câbles est minimisé. Grâce à la pose de l'extension de câble vers le haut, e-tract DC nécessite moins de force de traction, ce qui rend la manipulation nettement plus confortable. Longueurs d'extension jusqu'à 5 mètres.
| Hauteur [mm] | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Longueur d'extension [mm] | Longueur de câble nécessaire [mm] | Diamètre de la ligne [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 500 | 170 | 3 000 mm (+maximum 2.800 mm environ) | env. 5 800 mm (+ maximum 2.800 mm environ) | maximum 35 mm |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24