Modules linéaires drylin SAW

Dynamiques et de forme haute

  • Au choix, filetage trapézoïdal ou à pas rapide
  • Vis d'entraînement filetée avec roulement à billes
  • Profilé de rail avec forme de construction élevée, extrêmement résistant à la torsion
  • Rail profilé drylin® W, aluminium, anodisé dur
  • Grande stabilité
  • Économique et 100 % sans lubrifiant

Les tailles de la série SAW

Module linéaire à vis SAW-0630
  • Longueur max. Longueur de course : 300 mm
  • Longueur du chariot : 60 / 100 mm
  • Largeur du chariot : 54 mm
  • Longueur max. Capacité de charge max :
    • axiale : 100 N
    • radial : 400 N
Module linéaire à vis SAW-0660
  • Longueur max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Largeur du chariot : 85 mm
  • Longueur max. Capacité de charge max :
    • axiale : 100 N
    • radial : 400 N
Module linéaire à vis SAW-1040
  • Longueur max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur du chariot : 69 / 100 / 150 mm
  • Largeur du chariot : 74 mm
  • Longueur max. Capacité de charge max :
    • axiale : 500 N
    • radial : 2000 N
Module linéaire à vis SAW-0630
  • La capacité de levage max. Longueur de course : 750 mm
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Largeur du chariot : 108 mm
  • Longueur max. Capacité de charge max :
    • axiale : 750 N
    • radial : 2000 N
Module linéaire à vis SAW-1660
  • Longueur max. Longueur de course : 750 mm
  • Longueur du chariot : 150 mm
  • Largeur du chariot : 104 mm
  • Longueur max. Capacité de charge max :
    • axiale : 750 N
    • radial : 3000 N
Plan technique pour modules linéaires SAW

Services produits

Télécharger les données techniques

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne

Options techniques pour la série SAW

Vis igus en différents matériaux

Matériaux des broches

Matériaux de paliers lisses pour tables linéaires et tables croisées igus

Matériaux des films

Moteur pas à pas pour tables linéaires

Systèmes d’entraînement électriques : moteurs électriques igus

Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Indicateur de position digital pour tables linéaires drylin

Indicateur de position digital

Molette drylin pour table linéaire

Molettes drylin

Configurer une unité linéaire à entraînement à vis sur mesure

Configuration en ligne d'axes linéaires drylin SLW
  • Trouver la bonne table linéaire SLW avec entraînement à vis et la commander ou demander des renseignements en quelques clics seulement
  • Saisir les paramètres et choisir la proposition qui convient
  • Mettre dans le panier commander ou demander des renseignements en ligne
  • nomenclature télécharger au format PDF