Portiques linéaires 2 axes

Portique linéaire avec deux rails et module de levage vertical.

Sur demande, avec une longueur de course personnalisée

  • Pour des charges jusqu'à 2,5 kg
  • Pour des exigences de précision jusqu'à environ 0,2 mm
  • Pour des vitesses jusqu'à 1 m/s max.

igus® Robot portique en application

Un système de robot à portique automatise les tâches de recherche

Axe linéaire Flysorter avec système de transport et de préhension pour l’automatisation de laboratoire.

Robot à portique spatial pour un système de nettoyage sans entretien

Chariot avec chaîne porte-câbles et câbles sur un axe de machine.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique