Portiques cartésiens 2 axes

Portique cartésien 2 axes
  • Pour des charges jusqu'à 30 kg
  • Pour des exigences de précision jusqu'à environ 0,5 mm
  • Pour des vitesses jusqu'à 1,5 m/s max.

Avantages des portiques de surface igus

  • Montage simple
  • Montage de l'initiateur par rainure en T sur toute la longueur du profilé
  • Boîte de construction préfabriquée avec axe de flèche
  • Tout d'une seule source
  • Automatisation de mesure et de contrôle
  • Applications de marquage
  • Marquage de composants
  • Technique médicale

Montage rapide et simple des portiques de surface

igus® Robot portique en application

Robot à portique XYZ pour un système de nettoyage sans entretien

Portique igus dans un système de nettoyage sans entretien

Un système de robot à portique automatise les tâches de recherche

Portique igus dans un laboratoire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique