EC. Bannière P

Réduisez les pannes de machine grâce à la détection intelligente de la force de traction/poussée pour les chaînes porte-câbles

Infographie i.Sense EC.P

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

... Essayer ...

Données 3D intelligentes

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus
sma_scr_preview

Environnement difficile, guidage fiable de l'énergie - Les systèmes de chaînes d'énergie d'igus® bravent la poussière et la saleté dans la production d'oxyde d'aluminium.


Qu’est-ce qu’i.Sense EC. P et qu’est-ce que j’y gagne ?

  • Le module EC. L’unité avec capteurs P (EC = e-chain, P = Pullforce) est montée à une extrémité de la chaîne porte-câbles.
  • Le capteur y mesure en continu les forces de traction et de poussée qui agissent sur la chaîne porte-câbles et les transmet par câble à un module à rail DIN monté dans l’armoire électrique.
  • La plupart des défaillances sont précédées d’une augmentation de la force due par exemple des objets étrangers, à la neige/glace, à un mauvais alignement, à des goulottes de guidage déformées ou desserrées.
  • Tout dépassement de ces forces est détecté par le système i.Sense EC. e, il l’indique et coupe éventuellement l’équipement incriminé afin d’éviter tout dommage consécutif coûteux ou toute destruction totale de celui-ci.

Installation sur grue à conteneurs ...

... ainsi que la réactivation après déclenchement du système

  • Nous avons procédé à l’ajout ultérieur d’un système de surveillance de l’état à un portique sur rail sous forme de kit complet.
  • Si les forces de traction devaient être trop élevées suite à une détérioration de la chaîne ou à des influences extérieures, l’installation peut être arrêtée pour prévenir tout dommage plus conséquent.
  • Une fois le dysfonctionnement résolu, le système i.Sense EC. Ce système peut être refait « armé » en quelques étapes.

De quels composants techniques est constitué le système i.Sense EC. P?

Capteurs i.Sense EC.P

Capteurs

  • Capteurs de force DMS (jauge de contrainte)
  • Cellule de charge dans le point mobile flottant FTA
Module d'évaluation du système i.Sense EC.P

Module d’évaluation

Tableau de bord en ligne i.Sense EC.P

Connectivité

Comment sont utilisés les capteurs i.Sense EC. P avec des capteurs montés sur la chaîne ?

Capteur i.Sense EC.P monté
Capteur i.Sese EC.P à cellule de charge monté au point mobile flottant (FTA)
Capteur i.Sese EC.P à cellule de charge monté au point mobile flottant (FTA)
Manuel d'utilisation i.Sense

Comment utilise-t-on le système i.Sense EC. Module P ?

  • Consignes de sécurité
  • Installation et planification du raccordement
  • Configuration et calibrage
  • Etats de fonctionnement
  • Dépannage

i.Sense EC. P : exemple réalisé de surveillance intelligente des forces de traction et de poussée

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

i.Sense EC.P à l'œuvre

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P

Étude de cas à télécharger

Robustesse et intelligence : des chaînes porte-câbles mises en réseau numérique renforcent l'activité des grues STS dans le port de Rotterdam

Robustesse et intelligence : des chaînes porte-câbles mises en réseau numérique renforcent l’activité des grues STS dans le port de Rotterdam

Brochure sur les plastiques intelligents

Aperçu général smart plastics

Aperçu de la gamme complète de produits pour l'industrie 4.0

Quand ai-je besoin d'un système intelligent de surveillance de l'état comme i.Sense EC.P ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts
Analyse de rentabilité pour i.Sense EC.P

A partir de quand l’achat d’un système i.Sense EC est-il rentable ? P?

Un conseil personnalisé vous est assuré

i.Sense et i.Cee
i.Sense et i.Cee

i.Sense EC. P comme base de la maintenance prédictive

Toujours une stratégie de maintenance optimale avec les plastiques intelligents igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique