Automatisation économique avec les robots linéaires sans entretien

Qu'est-ce qu'un robot linéaire ?

  • Les portiques linéaires sont utilisés dans les plans de travail verticaux, où un axe linéaire monté sur un chariot linéaire se déplace le long de l'axe principal.
  • Les portiques de surface ou les robots portiques de surface sont basés sur un système d'axes linéaires se déplaçant dans le sens XY.
  • Pour les portiques spatiaux, il s'agit en général de portiques à 3 axes avec des courses XYZ, même si d'autres axes sont possibles.

Quels sont les domaines d'application type des robots linéaires ?

Quel est le coût d'un robot linéaire ?

Quels sont les avantages des robots linéaires igus ?

Des robots linéaires sans entretien dans les applications de nos clients

Portiques sur mesure pour imprimantes 3D XXL mobiles

Un robot linéaire dans une imprimante 3D XXL place une pièce sur la surface d’impression.

Robots linéaires dans les installations de remplissage de liquides biochimiques

Robot linéaire drylin dans une installation avec rails et surface de préhension.

Autres exemples d'applications avec des robots linéaires

Robot portique avec préhenseur positionne des pièces sur une table d’assemblage.

Plus d’informations

Cellules robotisées

Robocube teaser avec deux bancs d’essai automatisés.

Chaînes porte-câbles pour robots linéaires

Chaîne porte-câbles sur un robot linéaire guide les câbles en toute sécurité le long de l’axe.

Axes linéaires sans lubrification

Actionneur linéaire avec vis filetées et tiges de guidage.

Moteurs pour entraînements linéaires

Moteur compact avec portique linéaire intégré et câbles de raccordement.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique