Modules linéaires légers

  • Rigidité élevée et constante de l'axe indépendamment de la course
  • Grande précision
  • Vitesses élevées possibles
  • Commande à partir de n’importe quel type de montage
  • Courses longues possibles

Axes linéaires à entraînement à crémaillère

Module linéaire à courroie crantée continue avec plusieurs vues du guidage linéaire.

Moule linéaire EGW extensible en fin de vitesse

  • Solution pour les courses très longues
  • Éléments avec crémaillère pouvant être étendus de façon modulaire (sans fin)
  • Pour les applications > 2 000 mm
  • Fonctionnement séparé et simultané de plusieurs chariots
Table à courroie crantée avec moteur et câbles pour un axe linéaire.

Axe léger drylin GRQ pour opérations de pick & place

  • Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et insensible à la corrosion
  • Pour les charges jusquà 500 g à une vitesse maximale de 0,7 m/s
  • Entraînement : moteur pas à pas NEMA11 avec roue dentée
  • Léger, rapide, petit et sans graisse
Axe à crémaillère drylin avec chariot et rail de guidage en gros plan.

Axe z dynamique drylin GRW

  • Transmission directe de la force par crémaillère
  • Structure compacte
  • Manutention de charges jusqu'à 10 N
  • Combinaison de matériaux : profilé en aluminium / crémaillère en polymère
  • Accessoires disponibles
  • Moteurs disponibles
Unité à crémaillère drylin® GRR

Axe z léger drylin GRR

  • Axe en Z léger (1,45 kg) pour les courses jusqu’à 500 mm
  • En aluminium et polymères
  • Optimal pour les applications à portiques
  • Faible masse dynamique (0,9 kg) permettant un déplacement rapide
  • Aussi disponible en version plus grande avec course jusqu’à 1000 mm et une charge possible de 100 N maximum

Pour portiques pluriaxiaux

Pour postes de contrôle et de mesure

Pour les applications de pick & place

Entraînement linéaire à crémaillère : avantages et inconvénients

Dans quel cas le choisir ?

  • Applications de pick & place très dynamiques
  • Pour les applications avec structure compacte
  • Comme axe z dans les portiques pluriaxiaux

Dans quel cas ne pas le choisir

  • Charges élevées
  • Auto-blocage
  • Applications dans les milieux sales

Composition d'un axe linéaire à crémaillère igus (axe z)

Actionneur linéaire avec des composants marqués de 1 à 4.

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Préparation automatisée d’échantillons

Axe à crémaillère dans un système de commande avec câble d’énergie orange.

Utilisation optimale de l’espace nécessaire dans une installation de soutirage

Transmission à crémaillère avec guide et pièce transparente dans une ligne de remplissage.

Autres applications

Des lattes verticales rouges devant une structure technique.

Plus d’informations

Modèles débutants | drylin éco

Axe linéaire compact avec vis filetée et chariot igus econ.

Vidéos de montage technologie d'entraînement drylin®

Axe linéaire avec chariot et composant monté, tandis que des mains préparent l’assemblage.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique