Changer de langue :

Les câbles utilisés dans les salles blanches sont très exigeants. Les composants en mouvement doivent être très résistants à l'usure, car toute contamination entraine des incidences négatives sur le produit et le process. Des incidences qui coûtent cher. Pour les éviter, il est fait appel à des flux d’air dans la salle qui éloignent des particules plus fines qu’un cheveu. L’utilisation de produits à faible usure, c’est-à-dire à faible teneur en particules, permet d’éviter d’avoir à retirer les particules, une opération complexe et chère.
Nous mettons au point et testons nos produits en polymères hautes performances dans notre propre laboratoire salle blanche avec le plus grand soin et afin de certifier qu’ils conviennent le mieux au salle blanche, ils sont soumis à d’autres tests par l’Institut Fraunhofer. Nous obtenons ainsi une gamme de produits contrôlés IPA avec la plus haute classification salle blanche (ISO classe 1).
La salle blanche exige différents types de câbles (câbles de commandes, câbles de puissance pour moteurs, câbles bus, etc.). Tous ces câbles doivent fonctionner à la perfection dans des conditions de salle blanche et être conformes aux spécifications. En voici des exemples :
Pour répondre aux différents besoins, CFCLEAN a été conçu comme câble de données, de commandes, de puissance pour moteurs et comme tuyau pneumatique et vous offre une garantie allant jusqu’à 4 ans.
Nous vous en envoyons volontiers un échantillon gratuit pour que vous puissiez juger par vous-même des avantages des éléments utilisés pour les salles blanches.

L’association CFCLEAN et e-skin flat donne une équipe de choc pour les applications du secteur des semi-conducteurs, de la fabrication d’écrans ou de la technique médicale. Pour que le câble soit plus léger et plus souple, il n’a pas de gaine extérieure. C’est e-skin flat qui assure cette fonction. CFCLEAN doit donc être utilisé uniquement avec e-skin flat. L’échange de compartiments ou d’éléments toronnés est facile grâce à la structure modulaire.
► Fiabilité élevée
► Sur stock
Configuration de câble CFCLEAN avec le système de chaînes porte-câbles e-skin flat allant avec et demande de renseignements en quelques opérations seulement.
Combinés, e-skin® flat et CFCLEAN vont révolutionner l’efficacité globale de vos équipements et générer des rendements plus élevés des lignes de production tandis qu’ils offrent une modularité et ménagent les ressources.
Livre blanc gratuit :
Apprenez dans ce livre blanc comment le choix du bon guidage de l’énergie pour les salles blanches peut :

Les applications en salle blanche peuvent être très variées. Voici des produits qui peuvent y être utilisés :
C’est une chaîne E6.1 de nouvelle génération qui fait son entrée dans la salle blanche. La manipulation beaucoup simplifiée de la chaîne, l’accessibilité améliorée de l’intérieur et le poids réduit facilitent considérablement la montage. Notre chaîne E6.1 est bien entendu équipée de nos câbles ultra souples qui conviennent parfaitement aux applications salle blanche grâce à leur gaine extérieure résistant à l’usure.
Une salle blanche sèche est un milieu spécialement contrôlé dans lequel règnent une humidité de l’air extrêmement faible et une grande absence de particules. La fabrication de piles est un exemple classique de salle blanche sèche.
Les câbles utilisés sont ici soumis aux certificats IPA de l’Institut Fraunhofer, une norme importante.
Tous les câbles chainflex sans produits halogènes à gaine extérieure en TPE répondent aux exigences des normes ISO 4 et 5 et séduisent par une abrasion des particules minimale, une efficacité et une sécurité minimales.
Vous trouverez ici encore plus d’informations sur les salles blanches sèches, la fabrication de batteries et les produits allant avec ces produits.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24