Ebauches en polymères

Plus de 40 matériaux pour votre application

Barres de plastique de diverses couleurs et formes empilées.

Nouveautés


Notre gamme d'ébauches

Barstock rond avec flèches de mesure pour le diamètre et la longueur.

Barres rondes

Plaque barstock avec ligne de coupe en pointillés.

Plaques

  • 1.000 x 610 mm
  • 500 x 610 mm
  • 500 x 300 mm
Barstock tube avec des flèches indiquant la mesure de longueur.

Barres creuses

Planche de barstock avec des lignes de mesure en pointillés.

Feuilles

  • 1 000 x 1 000 mm
  • 1.000 x 500 mm
  • 500 x 500 mm
  • 500 x 240 mm
Plaque de barstock avec lignes de repère pour les points de coupe ou de section.

Bandes

Profilé en plastique bleu avec dimensions indiquées.

Profilés sur mesure

  • Profilés résistants à l'usure fabriqués à partir de nos matériaux iglidur
  • Solutions spéciales personnalisées en fonction de vos exigences
  • Profils de chaînes personnalisés
  • Sans lubrification et sans entretien

Notre ruban lisse facile à monter sur toutes les surfaces

Ruban lisse iglidur A160

Tribo-Tape A160 en rouleau avec ruban bleu.
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Faible coefficient de frottement
  • Grande résistance à lusure
  • Facile à découper

Ruban lisse iglidur V400

Tribo-Tape enroulé et déroulé en bande.
  • Extrêmement résistance à l’usure
  • Très résistant aux agents chimiques
  • Jusquà +200 °C en continu
  • Facile à découper

Ruban lisse iglidur B160

Rouleau de Tribo-Tape avec bande noire enroulée.
  • Faible coefficient de frottement
  • Grande résistance à lusure
  • Facile à découper

Ruban lisse iglidur W160

Tribo-Tape W160 comme matériau en rouleau blanc.
  • Faible coefficient de frottement
  • Facile à découper

Explorez nos autres solutions

Palier lisse iglidur P210 détouré.

Palier lisses

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Pourquoi des ébauches en iglidur ?


Calcul de la durée de vie

CNC Service life time : graphique à barres avec valeurs et échantillons de composants.

Service CNC pour pièces tournées et fraisées

Sélection de pièces spéciales en barre et de pièces CNC en plastique de formes et de couleurs variées.

Plus de 250.000 clients dans le monde entier misent sur les matériaux iglidur

Deux hommes se tiennent à côté d’une machine agricole avec des composants iglidur, à l’extérieur.

samo Maschinenbau GmbH (Allemagne)

Aperçu des secteurs montrant des applications igus dans les véhicules, machines, équipements sportifs et installations industrielles.

Et de nombreux autres clients satisfaits

Boîte d’échantillons Halbzeuge avec volets ouverts et échantillons de matériau.

Boîte d’échantillons

Carte d’échantillons Tribo-Tape avec quatre matériaux pour glissement à faible usure à 200 °C et résistance aux UV.

Echantillon de ruban lisse

Brochure igus sur les semi-produits avec types de produits et exemples d’application.

Brochure ébauches

igus CNC Design Guide avec des pages ouvertes sur les tolérances et des exemples d’application.

Guide de design CNC

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique