Composants pour aéronefs

Composants légers, résistants à la corrosion et au feu pour les aéronefs

  • Gain d'espace et de poids
  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Sans lubrification et sans entretien
  • Difficilement inflammable selon FAR 25.853
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Insensible à la saleté

Domaines d’utilisation

Rangées de sièges dans un avion

Intérieur

Extérieur

  • Antennes
  • Moteur
  • Systèmes d'atterrissage
  • Equipement spécial

Pièces de structure

  • Ailes & Systèmes de guidage de vol
  • Portes & Volets

Des applications réalisées avec succès

Avion solaire

Premier avion solaire biplace

Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

Autres applications réalisées avec succès

Sélection de motion plastics pour les aéronefs

Palier lisse iglidur avec flamme

Paliers lisses difficilement inflammables

Petites chaînes électroniques avec icônes FAR 25.853 et UL94 V0

Petites chaînes d'énergie

  • Développées pour les espaces de montage les plus réduits
  • Disponible en matériaux igumid G V0 et igumid NB V0, certifiée selon FAR 25.853 et UL94 V0
Rails et patins de guidage drylin N

Guides plats

  • Guidage plat & Chariots de guidage pour petites hauteurs entre 6 et 12 mm
  • Eléments de glissement disponibles dans des matériaux résistants aux flammes
dryline Rails télescopiques

Guides télescopiques

  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • En aluminium ou extra-légère en plastique plein
  • Disponible avec ou sans fonction d'arrêt
Unités linéaires à entraînement à vis drylin SLW

Unité linéaire avec entraînement par broche

  • Largeurs et longueurs de chariots variables
  • Rails linéaires plats ou profilés hauts robustes
  • Variante résistante à la corrosion en acier inoxydable disponible
Choix de vis et d'écrous dryspin

Technique de filetage

  • Fonctionnement sans lubrification
  • Faible coefficient de frottement, durée de vie calculable
  • Filets trapézoïdaux, filets à pas rapide et filets métriques dans plus de 5.000 variantes en stock

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Une navigation fiable

Avion à l'Instytut Lotnictwa, Mirosław Delega, Varsovie

Une manipulation simple

Planeur en vol

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique