Changer de langue :
... l'alternative au tambour de câble sans bague collectrice
Conduire en toute sécurité de nombreux câbles différents dans un espace réduit grâce à e-spool. e-spool relie de manière unique deux systèmes d'alimentation en énergie différents : Une chaîne d'énergie standard est guidée par un rouleau et assure à tout moment la longueur et la tension exactes de l'alimentation en énergie grâce à un ressort de rappel intégré. Dans sa position initiale, la chaîne énergétique est entièrement enroulée, ce qui permet de gagner de la place. Le twisterband relie le rouleau au support d'arbre qui sert d'interface avec les câbles posés à demeure.

En tant que partie intégrante de la surveillance d'état i.Sense de smart plastics, toutes les données de la i.Sense Wonderbox peuvent également être analysées dans le module d'armoire électrique i.Cee. La gestion complète des alarmes ou des escalades de l'installation peut alors être commandée numériquement par ce biais.
Le module i.Cee offre en outre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion de service préventive, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :

Système de surveillance de l'état i.Sense EC.P
Le système smart plastics i.Sense EC.P (EC = e-chain P = pullforce), qui mesure en continu les forces de traction et de poussée de la chaîne électrique, offre une protection supplémentaire pour la chaîne énergétique. Si les forces sont dépassées, le capteur le détecte, le signale et, le cas échéant, arrête l'installation afin d'éviter d'éventuels dommages consécutifs ou totaux coûteux sur l'installation.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24