Capteur CF.D

Détecter à temps les contraintes sur les câbles ... avec une acuité et une précision nouvelles

NOUVEAU avec indication optique de l'état : le module i.Sense CF.D détecte à temps les problèmes de transmission sur les lignes de bus fortement sollicitées et détermine pour la première fois la longueur par rapport à la zone de risque pronostiquée.

Améliorer la technicité
  • Surveillance de la qualité de transmission des données
  • Détermination de la distance de la zone de ligne surchargée
  • Module d'armoire multifonctionnel avec affichage OLED des principaux paramètres de ligne
Baisser les coûts
  • Indication visuelle de l'état sans outils supplémentaires ni frais de logiciel
  • Pas de recherche d'erreur fastidieuse grâce au télémètre
  • Indicateur de remplacement de ligne à temps - évite les arrêts imprévus de l'installation
Preuves
  • Tests en cours dans le plus grand laboratoire de test  du secteur pour les applications de lignes dynamiques
Durabilité
  • Pas besoin de veines sacrificielles
  • La maintenance basée sur l'état évite un remplacement trop précoce du produit

Fonctionnement de la surveillance des lignes avec i.Sense CF.D expliqué simplement en vidéo :

i.Cee dans une installation de lavage de trains

"Moins d'efforts, plus de disponibilité"

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P

Applications clients dans le monde entier

Quand ai-je besoin d'une surveillance de ligne intelligente comme i.Sense CF.D ?


Autres solutions intelligentes pour la surveillance des lignes

  • Mesure de la force de traction et de cisaillement par les câbles (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'une ligne (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)
CF.P

CF.P

  • Surveillance de l'état
  • mesure les forces de traction qui agissent sur les câbles
  • En cas de panne, information par contact et message à la machine
CF.Q

CF.Q

  • Surveillance de l'état
  • Indique la modification des propriétés électriques
  • En cas de panne, information par contact et message

Infographie

Intégration dans son propre environnement réseau

Vue d'ensemble de tous les systèmes de surveillance de l'état dans la brochure

Aperçu général smart plastics

  • Condition Monitoring / Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Systèmes pour la surveillance d'état
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état
  • Exemples d'application de la surveillance d'état
  • Predictive Maintenance / maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes pour la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'application de la maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

... Essayer ...

Données 3D intelligentes

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique