- Résistance à l’usure et ignifuge selon les normes UL94-V0 et DIN EN 45545
- Résistant à des températures allant jusqu'à 170 °C
- Utilisation possible sur une imprimante 3D haute température
Changer de langue :
L'iglidur RW370 est un tribofilament haute température résistant à l'usure qui a été mis au point pour un emploi dans les véhicules ferroviaires. À ce titre, il est à la fois retardateur de flamme (conforme à UL79-V0) et compatible EN 45545. Il est doté d'une résistance continue à la température allant jusqu'à 170 °C, ce qui en fait le matériau de prédilection dans la plage à hautes températures. En raison de sa température de transformation élevée de 350 à 360 °C et d'une température absolument nécessaire de l'espace de montage de 160 °C minimum, une imprimante 3D haute température est nécessaire à sa transformation. Le filament est très sensible à l'humidité. Il doit être conservé dans un récipient sec et être séché régulièrement. L'iglidur RW370 est également disponible sous forme de matériau de moulage par injection et d'ébauche.
Quand un autre matériau est-il plus approprié ?
Résistance à la flexion (impression plate) : selon ISO 178
Paramètre de test : v : 0,5 m/s ; PxV : 0,71 ; charge : 10 N
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24