Changer de langue :
Les profils d’impression sont des configurations prédéfinies pour l’imprimante 3D qui sont adaptées en fonction du type de filament et du modèle de l’imprimante. Pour un traitement optimal de nos filaments résistants à l'usure, nous mettons gratuitement à votre disposition des profils d'impression à télécharger pour les imprimantes 3D suivantes. Sélectionnez votre imprimante 3D pour trouver les profils de matériau convenant à nos tribofilaments.
Le logiciel igus Bambu Wingman permet une communication fiable entre les imprimantes Bambu Lab et le logiciel de tranchage, sans qu'ils ne communiquent avec des serveurs externes et ne partagent les données d'impression avec des tiers.
Toutes les fonctions sont disponibles localement et peuvent être utilisées directement à partir de Bambu Studio ou d'OrcaSlicer, quel que soit le firmware ou la version du logiciel.
Les profils fonctionnentdans les logiciels de découpage Bambu Studio et Orca Slicer. Il suffit de les importer et de les imprimer.
Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés des filaments sur les pages correspondantes de la boutique.

Universel, utilisation facile sur toutes les imprimantes 3D courantes
Télécharger le profilConsignes d'utilisation
Compatibilité alimentaire en vertu du règlement européen 10/2022
et FDA
⯈ Plus d’informations sur l’iglidur i151 dans la boutique

Résistance à l’usure jusqu’à 50x plus élevée que le matériau ABS
⯈ Plus d’informations sur l’iglidur i190 dans la boutique

Filament universel résistant à l'usure sans PTFE
⯈ Plus d'informations sur l'iglidur i190PF dans la boutique

Facile à utiliser dans les imprimantes fermées
⯈ Plus d’informations sur l’iglidur i180 dans la boutique

Résistance à l’usure très élevée, en particulier pour les applications de paliers lisses très exigeantes
⯈ Plus d'informations sur l'iglidur J260 dans la boutique

Matériau renforcé de fibres de carbone pour les pièces de structure, résistant aux températures jusqu'à 100 °C
⯈ Plus d'informations sur l'igumid P150 dans la boutique

Matériau renforcé de fibres de carbone pour pièces structurelles de machines, résistance à la flexion jusqu'à 237 MPa
⯈ Plus d'informations sur l'igumid P190 dans la boutique
Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés des filaments sur les pages de la boutique correspondante.

L'universel, utilisation facile sur toutes les imprimantes 3D courantes
⯈ Plus d’informations sur l’iglidur i150 dans la boutique

Compatibilité alimentaire en vertu du règlement européen 10/2022
et FDA
⯈ Plus d’informations sur l’iglidur i151 dans la boutique

Résistance à l’usure jusqu’à 50 fois plus élevée que celle du matériau ABS
⯈ Plus d'informations sur l'iglidur i190 dans la boutique

Filament universel résistant à l'usure sans PTFE
⯈ Plus d'informations sur l'iglidur i190PF dans la boutique

Les profils d'impression pour l'utilisation de l' iglidur i150, de l'iglidur i180 et i190 sur les imprimantes 3D Ultimaker S3 / S5 / S7 Factor 4 sont disponibles en téléchargement sur la plateforme Ultimaker Cura. Vous pourrez y installer facilement les paramètres sur votre imprimante.
De plus, vous y trouverez davantage de détails sur les caractéristiques du produit.

Finis le cordage, le gauchissement et les spaghettis : Nos 24 conseils vous permettront d’éviter simplement les problèmes qui surviennent fréquemment avec l’impression filamentaire.

Tout savoir sur l'impression 3D chez igus. De nos différents matériaux à notre service d'impression 3D.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24