Technique linéaire et technologie d’entraînement antireflets drylin

Espace réservé
Espace réservé

Réflexion de la lumière réduite grâce à des surfaces noires


Les avantages des produits drylin

Avantage antireflet

Anti-reflet

Avantage sans graisse

Sans graisse

Avantage faible niveau sonore

Faible niveau sonore

Avantage absence de corrosion

Absence de corrosion

Sans entretien

Sans entretien

Avantage léger

Léger


Produits antireflet

Rails antireflet

Rails drylin W

  • Avec trous ou sans
  • Rails en aluminium
Chariots antireflet

Chariots drylin W

  • Chariots en de nombreuses tailles
  • Différentes longueurs et largeurs
Guidages prismatiques antireflet

Guidages prismatiques drylin NSV

  • Ajustement contrôlé sans effet stick-slip
  • Force motrice définie
Rail prismatique antireflet

Guidages linéaires miniatures drylin N

  • Hauteurs du système comprises entre 6 et 9 mm
  • Largeurs comprises entre 17 et 80 mm
Rail télescopique antireflet

Rail télescopique drylin NT

  • Extensions jusqu’à 2000 mm
  • Structure légère, déplacement silencieux
SLW-0620-BB-FLZ-AR

Module linéaire miniature drylin SLW-0620

  • Pour les tout petits espaces de montage
  • Seulement 32 mm de large et 22 mm de haut
SLW-XY-0620-AR

Table croisée drylin SLW-XY

  • Déplacement en 2 directions
  • 1 module pour les périmètres de travail allant jusqu’à 100 x 100 mm
SLWC-0620-FL-AR

drylin SLWC-0620 miniature

  • Unité de réglage avec moteur pas à pas
  • Livrée prête à raccorder
SLW-BB-0670-FLS-AR

drylin SLW-0670-FLS à vis

  • Réglage manuel ou électrique
  • Forme extrêmement plate (20 mm)

Exemple d’application antireflet

Mètre laser smartfit

Application mètre laser Smartfit

Système de réglage électrique dans une machine à espresso

Application machine espresso

Vos assistants numériques pour la technologie d’entraînement et la technique linéaire

Spécialiste en technologie linéaire

Système d’expertise pour la technique linéaire

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur technique d’entraînement


Echantillon NTP

Echantillon gratuit drylin NTP

Livre blanc "Entraînement par courroie crantée ou par vis" (en anglais)

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique