Changer de langue :
Le mètre laser Smartfit est un outil utile pour le commerce de détail de vélos. Il se compose d'un rail igus NSV-01-27 avec une graduation gravée au laser et un chariot de guidage prismatique, couplé à un laser croisé. Le mètre laser est parfaitement adapté pour effectuer des mesures et des réglages précis sur le vélo. Il permet de déterminer la hauteur optimale du cadre lors de la vente et d'envoyer les clients finaux faire un tour d'essai avec un réglage parfait. Les revendeurs de Radlabor GmbH l'utilisent également pour le montage final individuel des vélos avant la livraison. Il séduit par sa simplicité d'utilisation et sa grande précision ...
Les exigences importantes sont les suivantes : Le mètre laser et le guidage linéaire correspondant doivent être robustes afin de ne pas passer sous les roues (des vélos) dans le quotidien de l'atelier et de la vente. Le système doit être facile à utiliser et pouvoir maintenir les valeurs réglées. Le rapport qualité-prix constitue un défi supplémentaire pour les clients... Ils apprécient tout particulièrement le guidage prismatique sans lubrification, qui a fait ses preuves dans les environnements de travail des magasins de vélos ou des ateliers.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24