Changer de langue :

L'e-mobilité en toute simplicité. Pour mettre de l'ordre dans les bornes de recharge
e-tract est une solution permettant d'enrouler automatiquement un câble. Il permet d'éviter les risques et les dommages causés aux câbles par un enroulement inapproprié ou par des câbles se trouvant sur le chemin. e-tract est utilisé dans les applications où un terminal mobile est relié à un câble et où il n'était jusqu'à présent enroulé que manuellement. Grâce aux multiples renvois, il est possible d'obtenir des longueurs d'extension élevées avec un espace de montage réduit. On renonce complètement à une bague collectrice.
L'e-tract pour la colonne de recharge, réduit à l'unité de retrait. Avec des trous de montage pour une intégration facile dans les boîtiers et les colonnes de recharge.
| Hauteur [mm] | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Extension [mm] | Longueur de câble nécessaire [mm] | Diamètre de la ligne [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4 500 mm (+maximum 2.000 mm) | 4 500 mm (+maximum 2.000 mm) | maximum 15 mm |
Pas de désordre

Pas d'obstacle

Pas de saleté

Pas de vol


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24