Changer de langue :

Pour un projet offshore, où des conduites Heavy Duty doivent être amenées jusqu'au fond de la mer pour des travaux de forage, il fallait développer un système répondant à des exigences spécifiques. D'une part, il doit pouvoir résister à de grandes forces de traction et à une pression élevée. D'autre part, la chaîne doit pouvoir être adaptée de manière flexible afin de guider des tuyaux et des conduites de grande taille. À cet effet, un test de traction et un test de pression ont été réalisés dans le laboratoire d'essai de l'entreprise.
Conclusion : la chaîne électrique offshore® nouvellement développée a permis de réaliser avec succès une charge allant jusqu'à 50 tonnes et une pression de 10 bars.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24