Changer de langue :

Montage d'essai dans le laboratoire igus®
Les chaînes énergétiques igus® sont exposées à différents matériaux dans diverses applications. Que ce soit des copeaux de métal, de la sciure ou des liquides : Nous avons une solution adaptée à votre chaîne porte-câbles, comme par exemple les tubes RX, les chaînes AX et bien d'autres.Dans ce test, nous avons exposé nos chaînes électroniques® à différentes huiles et lubrifiants. Les lubrifiants sont utilisés dans la production de nombreuses industries et il se peut donc que nos chaînes électroniques® soient également en contact avec ces huiles de coupe et de refroidissement. Nous avons testé le pire des cas et avons fait passer notre chaîne électronique® 255.10.075.0 dans des bains contenant différentes huiles pendant une période de quatre mois. Après cette période, nous l'avons comparée à une chaîne électronique® qui n'a pas été exposée à ces produits.
En moyenne, les e-chaînes® du test n'ont perdu que 10% de leur stabilité. Il faut en tenir compte lors de la planification et choisir une e-chaine® un peu plus solide pour l'application si elle est en contact avec des huiles et des lubrifiants.