Chaînes porte-câbles - Données sur les matériaux et couleurs

Tableau des matériaux Unités de mesureValeurs igumid G/GLWValeurs igumid NBValeurs igumid ESDValeurs igumid TEValeurs igumid GEValeurs igumid G V0Valeurs igumid NB V0
Effort de tension (sec/humide) Mpa190/130 78/40 ** *
Elongation avant rupture (sec/humide) % 4/6 20/210 ***
Module d'élasticité (essai de traction) Mpa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Limite d'élasticité (en flexion) Mpa7800300095001290 7200
Résistance à la flexion Mpa24012023055200210115
Dureté Shore D 79798372807975
Propriétés générales
Densité g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorption d'humidité 23 °C/50 % HR% de poids 1,43,41,90,80,72,12,2
Absorption maximale d'eau % de poids 5,67,67,31,646,59,0
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Résistance superficielle ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Propriétés thermiques
Température inférieure d'emploi °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Température sup. d'emploi en continu °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Température sup. d'emploi de courte durée °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Certificats matériau
Comportement au feu selon UL94 HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Sans siliconeja ja ja ja ja
Sans produits halogènes ja ja ja ja non ja ja
CE 2002/95(RoHS) jajajajaja
CE 2002/96(WEEE) ja ja ja ja
Couleur
Selon RAL, approximative ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certification protection contre les incendies
non non non non non en vertu de FAR 25.853 et EN 45545 HL3 R22/R23en vertu de FAR 25.853 et EN 45545 HL3 R22/R23

Couleurs et solutions spéciales

Numéros Ral (approximatifs)

Noir
icône gris
Blanc gris
Blanc gris

Numéros Ral (approximatifs)

orange
jaune
Gris clair

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique