Protection supplémentaire des chaînes en présence d'arêtes ou d'applications dures
igus-icon-lieferzeitTR.40.30
40
La chaîne porte-câbles triflex R offre déjà une bonne protection aux câbles et tuyaux, mais certaines applications ou au niveau des bords d’un robot ont besoin d’une protection supplémentaire. Dans ces situations, la protection triflex R de la même taille que la chaîne porte-câbles constitue la protection supplémentaire parfaite pour la chaîne porte-câbles triflex R afin d’augmenter encore la durée de vie du produit.
Cette protection peut être clipsée facilement sur la chaîne triflex R. Il suffit de veiller à ce que l’indice de taille de la protection et de la chaîne triflex R ait la même valeur.