Gaine protectrice standard triflex R

TR.40.14.500 product image
igus-icon-lupe
  • Tissage revêtu de plastique
  • Echange facile grâce à la bande auto-agrippante placée sur la longueur
  • Extrémités froncées
  • Longueurs standards sur stock
  • Pour applications avec vernis,peintures, masse de scellement, colle, etc.
  • Matériau : PVC
igus-icon-lieferzeit-dotTR.40.14.500
500
40

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures